ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1225 (3/8SQ)スペシャルエキステンションバー

1225 (3/8SQ)スペシャルエキステンションバー 1225
通常単価(税別)
8,481円
税込単価
9,329円
通常出荷日:4日目

【特長】・オフセットしており入り組んだ場所での作業に便利な3/8"SQのエキステンションバー。・全長(...

詳細を確認

型番:

1225
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1225の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,481円
( 9,329円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフセットしており入り組んだ場所での作業に便利な3/8"SQのエキステンションバー。
・全長(L:mm):150
・外径(d:mm):17
・質量(g):128
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754012879

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1225 (3/8SQ)スペシャルエキステンションバーの型番1225のページです。 型番1225に関する仕様情報を記載しております。
1225 (3/8SQ)スペシャルエキステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました