ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

427/1.5 (3/8SQ)エキステンションバー

通常単価(税別)
4,792円
税込単価
5,271円
通常出荷日:4日目

【特長】・奥まった場所での作業に便利な3/8"SQのエキステンションバー。・差込角:3/8"(9.5m...

詳細を確認

型番:

427/1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

427/1.5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
427/1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,792円
( 5,271円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった場所での作業に便利な3/8"SQのエキステンションバー。
・差込角:3/8"(9.5mm)sq
・全長(L:mm):38
・ソケット部外径(b:mm):17
・質量(g):36
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754012602

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

427/1.5 (3/8SQ)エキステンションバーの型番427/1.5のページです。 型番427/1.5に関する仕様情報を記載しております。
427/1.5 (3/8SQ)エキステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
427/1.5 (3/8SQ)エキステンションバー
427/3W (3/8SQ)エキステンションバー
427/6W (3/8SQ)エキステンションバー
3/8インチ角エキステンションバー
509/5W (1/2SQ)エキステンションバー
3/8"sqx5.5mm ソケット
メーカースタビレースタビレースタビレーヒットスタビレーエスコ
通常価格4,792円5,828円6,699円2,020円 -6,948円735円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました