ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

427/6QR (3/8SQ)エキステンションバー 160

通常単価(税別)
6,201円
税込単価
6,821円
通常出荷日:4日目

【特長】・奥まった場所での作業に便利な3/8"SQのエキステンションバー。・ソケット類の確実な着脱を容...

詳細を確認

型番:

427/6QR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

427/6QRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
427/6QR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,201円
( 6,821円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった場所での作業に便利な3/8"SQのエキステンションバー。
・ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
・差込角:3/8"(9.5mm)sq
・全長(mm):160
・ソケット部外径(mm):17
・質量(g):127
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754141241

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

427/6QR (3/8SQ)エキステンションバー 160の型番427/6QRのページです。 型番427/6QRに関する仕様情報を記載しております。
427/6QR (3/8SQ)エキステンションバー 160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
427/6QR (3/8SQ)エキステンションバー 160
427/6W (3/8SQ)エキステンションバー
427/3W (3/8SQ)エキステンションバー
3/8"sqx160mm エクステンションバー
ソケットレンチセット 160M
メーカースタビレースタビレースタビレーエスコTONE
通常価格6,201円6,699円5,828円4,203円27,548円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました