ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

405/14QR (1/4SQ)エキステンションバー356

通常単価(税別)
6,450円
税込単価
7,095円
通常出荷日:4日目

【特長】・奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー。・ソケット類の確実な着脱を容...

詳細を確認

型番:

405/14QR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

405/14QRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
405/14QR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,450円
( 7,095円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー。
・ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
・差込角("):1/4
・全長(mm):356
・ソケット部外径(mm):11.6
・質量(g):150
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754173662

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

405/14QR (1/4SQ)エキステンションバー356の型番405/14QRのページです。 型番405/14QRに関する仕様情報を記載しております。
405/14QR (1/4SQ)エキステンションバー356のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
405/14QR (1/4SQ)エキステンションバー356
405/14W (1/4SQ)エキステンションバー
405/4W (1/4SQ)エキステンションバー
405/2W (1/4SQ)エキステンションバー
1/4"sqx356mm エクステンションバー
405/10W (1/4SQ)エキステンションバー
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコスタビレー
通常価格6,450円6,036円4,169円3,672円4,087円5,455円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました