17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

446/08 ツールボックス 446/08

446/08 ツールボックス

通常単価(税別)
28,227
税込単価
31,050
通常出荷日:4日目

【特長】・携帯用のツールボックス。・5トレイ。・南京錠によるロック可能。・質量(kg):5.59【商品...

詳細を確認

    型番:

    446/08
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    446/08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    446/08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,227
    ( 31,050 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・携帯用のツールボックス。
    ・5トレイ。
    ・南京錠によるロック可能。
    ・質量(kg):5.59
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754051151

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    446/08 ツールボックスの型番446/08のページです。 型番446/08に関する仕様情報を記載しております。
    446/08 ツールボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    446/08 ツールボックス
    ツールボックス
    2段式ツールボックス
    3段式ツールボックス
    片開きツールボックス
    山型ツールボックス
    メーカースタビレーホーザントラスコ中山HAZETトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格28,2272,672 -6,068 -20,2842,275 -6,890 -
    通常出荷日4日目2日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました