17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

83/010 ツールボックス 83/010

83/010 ツールボックス

通常単価(税別)
20,467円
税込単価
22,514円
通常出荷日:4日目

【特長】・携帯用のツールボックス。・3トレイ。・南京錠によるロック可能。・質量(kg):3.7【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    83/010
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    83/010の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    83/010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,467円
    ( 22,514円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・携帯用のツールボックス。
    ・3トレイ。
    ・南京錠によるロック可能。
    ・質量(kg):3.7
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754051137

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    83/010 ツールボックスの型番83/010のページです。 型番83/010に関する仕様情報を記載しております。
    83/010 ツールボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    83/010 ツールボックス
    83/09 ツールボックス
    ツールボックス
    2段式ツールボックス
    3段式ツールボックス
    片開きツールボックス
    メーカースタビレースタビレーホーザントラスコ中山HAZETトラスコ中山
    通常価格20,467円25,814円2,672円 -6,068円 -22,222円2,275円 -
    通常出荷日4日目2日目2日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました