17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6558 0 600 パイプレンチ

通常単価(税別)
32,330
税込単価
35,563
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。・ヘッド仕上げ:ラッカー仕上げ・最大口幅(mm):90...

詳細を確認

    型番:

    6558-0-600
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6558-0-600の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6558-0-600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,330
    ( 35,563 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。
    ・ヘッド仕上げ:ラッカー仕上げ
    ・最大口幅(mm):90
    ・全長(mm):600
    ・質量(g):4295
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754092871

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    6558 0 600 パイプレンチの型番6558-0-600のページです。 型番6558-0-600に関する仕様情報を記載しております。
    6558 0 600 パイプレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6558 0 600 パイプレンチ
    パイプレンチ(TPW)
    パイプレンチ(P/PU)
    パイプレンチ PWA
    パイプレンチ(PW)
    パイプレンチ
    メーカースタビレートラスコ中山ヒットKTC(京都機械工具)アーム産業クニペックス
    通常価格32,3305,442 -4,632 -4,162 -2,062 -13,744 -
    通常出荷日4日目1日目〜2日目〜3日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました