17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6558 0 450 パイプレンチ

通常単価(税別)
21,462
税込単価
23,608
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。・ヘッド仕上げ:ラッカー仕上げ・最大口幅(mm):77...

詳細を確認

    型番:

    6558-0-450
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6558-0-450の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6558-0-450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,462
    ( 23,608 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。
    ・ヘッド仕上げ:ラッカー仕上げ
    ・最大口幅(mm):77
    ・全長(mm):450
    ・質量(g):2660
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754092864

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    6558 0 450 パイプレンチの型番6558-0-450のページです。 型番6558-0-450に関する仕様情報を記載しております。
    6558 0 450 パイプレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6558 0 450 パイプレンチ
    42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
    パイプレンチ(TPW)
    パイプレンチ
    パイプレンチ(スチール製)
    パイプレンチ(PW)
    メーカースタビレーエスコトラスコ中山クニペックスMCCコーポレーションアーム産業
    通常価格21,46215,7605,442 -13,744 -2,842 -2,062 -
    通常出荷日4日目2日目1日目〜2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました