17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12481 スクレーパー

通常単価(税別)
1,951
税込単価
2,146
通常出荷日:1日目

【特長】・刃幅の広いスクレーパー。・木製のハンドルを採用。・質量(g):65【商品仕様】・入数:1丁・...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    12481
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12481の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12481
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,951
    ( 2,146 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃幅の広いスクレーパー。
    ・木製のハンドルを採用。
    ・質量(g):65
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754048588

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12481 スクレーパーの型番12481のページです。 型番12481に関する仕様情報を記載しております。
    12481 スクレーパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12481 スクレーパー
    スクレーパー
    スクレーパー 替刃
    スクレーパー替刃
    スクレーパー(ステンレス製)
    スクレーパー(ステンレス製)
    メーカースタビレーHAZETHAZETTONEエスコエスコ
    通常価格1,95129,62318,3727922,310689
    通常出荷日1日目4日目1日目5日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト