17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11095/20 シクネスゲージ 11095/20

11095/20 シクネスゲージ

通常単価(税別)
4,667円
税込単価
5,134円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトに収納できるシクネスゲージ。・サイズ(mm):0.05、0.10、0.15、0.2...

詳細を確認

    型番:

    11095/20
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    11095/20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11095/20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,667円
    ( 5,134円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
    ・サイズ(mm):0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00
    ・ゲージ幅(根元:mm):11.5
    ・ゲージ幅(先端:mm):6
    ・全長(L:mm):100
    ・質量(g):95
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754045556

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    11095/20 シクネスゲージの型番11095/20のページです。 型番11095/20に関する仕様情報を記載しております。
    11095/20 シクネスゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    11095/20 シクネスゲージ
    11095/13 シクネスゲージ
    0.20x300mm シクネスゲージ
    75mm/20枚組 シクネスゲージ
    125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)
    125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)
    メーカースタビレースタビレーエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,667円3,124円1,035円16,155円24,864円19,328円
    通常出荷日4日目4日目3日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました