17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
17-15 ラチェットコンビネーションレンチ 17-15

17-15 ラチェットコンビネーションレンチ

通常単価(税別)
8,398円
税込単価
9,238円
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。・72ギアで送り角は5°・リバーシ...

詳細を確認

    型番:

    17-15
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    17-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    17-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,398円
    ( 9,238円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。
    ・72ギアで送り角は5°
    ・リバーシブルタイプ
    ・メガネ部のオフセットは15°
    ・クロームメッキ仕上げ。
    ・サイズ(mm):15
    ・全長L(mm):202
    ・スパナ部幅b(mm):31.3
    ・メガネ部幅d(mm):28.0
    ・スパナ部厚さa1(mm):7.5
    ・スパナ部厚さa2(mm):8.4
    ・質量(g):131
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754239207

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    17-15 ラチェットコンビネーションレンチの型番17-15のページです。 型番17-15に関する仕様情報を記載しております。
    17-15 ラチェットコンビネーションレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    17-15 ラチェットコンビネーションレンチ
    17-17 ラチェットコンビネーションレンチ
    17-8 ラチェットコンビネーションレンチ
    17-10 ラチェットコンビネーションレンチ
    17-13 ラチェットコンビネーションレンチ
    17-12 ラチェットコンビネーションレンチ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格8,398円9,143円6,284円6,699円7,652円7,527円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました