17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
16-3.2 六角片目片口スパナ 16-3.2

16-3.2 六角片目片口スパナ

通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円
通常出荷日:4日目

【特長】・精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ。・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。...

詳細を確認

    型番:

    16-3.2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    16-3.2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16-3.2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,543円
    ( 4,997円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ。
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
    ・メガネ部オフセット15°
    ・サイズ(mm):3.2
    ・全長L(mm):75
    ・スパナ部外径b(mm):10
    ・メガネ部外径d(mm):6.6
    ・スパナ部厚みa1(mm):3
    ・メガネ部厚みa2(mm):3.2
    ・質量(g):6
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754019083

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    16-3.2 六角片目片口スパナの型番16-3.2のページです。 型番16-3.2に関する仕様情報を記載しております。
    16-3.2 六角片目片口スパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    16-3.2 六角片目片口スパナ
    16-3.5 六角片目片口スパナ
    16-4 六角片目片口スパナ
    16-5 六角片目片口スパナ
    16-4.5 六角片目片口スパナ
    3/16" 片目片口スパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコ
    通常価格4,543円4,543円4,418円4,418円4,418円2,154円
    通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました