17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14-24 片目片口スパナ(ロング) 14-24

14-24 片目片口スパナ(ロング)

通常単価(税別)
9,434円
税込単価
10,377円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽さと剛性感を両立するI型ボディー・AS-drive(面接触)。・メガネ部オフセット10°・...

詳細を確認

    型番:

    14-24
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    14-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    14-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,434円
    ( 10,377円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    ・AS-drive(面接触)。
    ・メガネ部オフセット10°
    ・サイズ(mm):24
    ・全長(L:mm):330
    ・スパナ部外径(b:mm):50
    ・メガネ部外径(d:mm):34.3
    ・スパナ部厚み(a1:mm):9.5
    ・メガネ部厚み(a2:mm):14
    ・オフセット量(t:mm):22
    ・質量(g):363
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754019328

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    14-24 片目片口スパナ(ロング)の型番14-24のページです。 型番14-24に関する仕様情報を記載しております。
    14-24 片目片口スパナ(ロング)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    14-24 片目片口スパナ(ロング)
    14-14 片目片口スパナ(ロング)
    14-16 片目片口スパナ(ロング)
    14-13 片目片口スパナ(ロング)
    14-12 片目片口スパナ(ロング)
    14-7 片目片口スパナ(ロング)
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格9,434円4,626円5,662円4,501円4,295円3,673円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました