17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10940-90 ゴムハンマー 10940-90

10940-90 ゴムハンマー

通常単価(税別)
7,693円
税込単価
8,462円
通常出荷日:4日目

【特長】・フラットな打撃面のゴムハンマー。・ヘッド径(φmm):90・全長(L1:mm):380・ヘッ...

詳細を確認

    型番:

    10940-90
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    10940-90の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10940-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,693円
    ( 8,462円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フラットな打撃面のゴムハンマー。
    ・ヘッド径(φmm):90
    ・全長(L1:mm):380
    ・ヘッド長(L2:mm):140
    ・質量(g):1190
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754041268

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10940-90 ゴムハンマーの型番10940-90のページです。 型番10940-90に関する仕様情報を記載しております。
    10940-90 ゴムハンマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10940-90 ゴムハンマー
    ゴムハンマー BHAG
    ゴムハンマー
    ゴムハンマー GHシリーズ
    白ゴムハンマー
    パイプ柄ゴムハンマー
    メーカースタビレーTONEウィザ(旧:アークランドサカモト)オーエッチ工業オーエッチ工業土牛
    通常価格7,693円1,003円 -818円 -1,190円 -1,737円 -3,433円 -
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました