17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12322 ケガキ針 12322

12322 ケガキ針

通常単価(税別)
2,088円
税込単価
2,297円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端部はカーバイドチップを採用し高耐久。・クリップ付。・質量(g):35【商品仕様】・入数:...

詳細を確認

    型番:

    12322
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12322の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12322
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,088円
    ( 2,297円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端部はカーバイドチップを採用し高耐久。
    ・クリップ付。
    ・質量(g):35
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754214341

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12322 ケガキ針の型番12322のページです。 型番12322に関する仕様情報を記載しております。
    12322 ケガキ針のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12322 ケガキ針
    ケガキ針
    チップ付ケガキ針
    12321 ケガキ針
    精密ケガキ針
    並ケガキ針
    メーカースタビレーPBスイスツールズ新潟精機(SK)スタビレー新潟精機(SK)新潟精機(SK)
    通常価格2,088円1,534円2,290円2,295円957円 -1,040円 -
    通常出荷日4日目90日目5日目4日目在庫品1日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました