17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6630 5 220 ケーブルカッター

通常単価(税別)
22,747円
税込単価
25,022円
通常出荷日:4日目

【特長】・銅線や軟線のケーブル切断用。・片手操作が容易です。・鉄ケーブルの切断はできません。・ヘッド仕...

詳細を確認

    型番:

    6630-5-220
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    6630-5-220の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6630-5-220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,747円
    ( 25,022円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・銅線や軟線のケーブル切断用。
    ・片手操作が容易です。
    ・鉄ケーブルの切断はできません。
    ・ヘッド仕上げ:クロームメッキ
    ・ハンドル仕上げ:ディップコート
    ・切断能力(単線:φmm):16
    ・切断能力(複合線:φmm):35
    ・切断能力(より線:φmm):70
    ・質量(g):332
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754186396

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    6630 5 220 ケーブルカッターの型番6630-5-220のページです。 型番6630-5-220に関する仕様情報を記載しております。
    6630 5 220 ケーブルカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6630 5 220 ケーブルカッター
    ケーブルカッター
    ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
    電動ケーブルカッター
    VVFケーブルカッター
    ケーブルカッター 190mm
    メーカースタビレーWIHAフジ矢ダイアツノダFELCO
    通常価格22,747円4,344円 -19,907円 -244,127円 -3,445円8,577円
    通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました