ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】
・プライヤー6576用スペアプラスチックジョー。
・質量(g):3
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754040254
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~