17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6573 5 300 ウォーターポンププライヤー

通常単価(税別)
28,227円
税込単価
31,050円
通常出荷日:4日目

【特長】・口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。・てこの原理により口先には強い力がかけれらます。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4018754206445
  • 重量 (g)
    640
  • スライド調節機構
    あり

型番:

6573-5-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6573-5-300の仕様・寸法情報

JANコード
4018754206445
重量(g)
640
スライド調節機構
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6573-5-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,227円
( 31,050円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。
・てこの原理により口先には強い力がかけれらます。
・シートメタルの曲げ作業にも最適。
・プッシュボタンでアゴの調整が容易です。
・ボックスジョイント構造により横ブレを防止します。
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ
・ハンドル:ディップコーティング
・質量(g):640
【商品仕様】
・入数:1セット
・JANコード:4018754206445

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6573 5 300 ウォーターポンププライヤーの型番6573-5-300のページです。 型番6573-5-300に関する仕様情報を記載しております。
6573 5 300 ウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6573 5 300 ウォーターポンププライヤー
300mm パワーグリッププライヤーレンチ
ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー
コブラ3本セット(180/250/300) 002009V02
ウォーターポンププライヤー コブラ
メーカースタビレーエスコボッシュSMATO(韓国ブランド)クニペックスクニペックス
通常価格28,227円21,062円4,381円 -1,670円 -15,887円7,060円 -
通常出荷日4日目2日目4日目15日目〜39日目9日目
JANコード4018754206445-----
重量(g)640-----
スライド調節機構あり-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました