17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6551 6 240 ウォーターポンププライヤー

通常単価(税別)
7,899円
税込単価
8,689円
通常出荷日:4日目

【特長】・口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。・横ブレの少ないボックスジョイントを採用...

詳細を確認
  • 口開調節 (段)
    7
  • JANコード
    4018754037971
  • 重量 (g)
    330

型番:

6551-6-240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6551-6-240の仕様・寸法情報

口開調節(段)
7
JANコード
4018754037971
重量(g)
330
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6551-6-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,899円
( 8,689円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
・横ブレの少ないボックスジョイントを採用。
・指詰め防止ストッパー付き。
・ヘッド仕上げ:黒ラッカー
・ハンドル:ディップコーティング
・質量(g):330
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754037971

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6551 6 240 ウォーターポンププライヤーの型番6551-6-240のページです。 型番6551-6-240に関する仕様情報を記載しております。
6551 6 240 ウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6551 6 240 ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー 8905-250
ウォーターポンププライヤー 8903-250
ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8701
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
HIT ウォーターポンププライヤー強力
メーカースタビレークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスヒット
通常価格7,899円8,684円6,988円28,117円5,846円4,775円
通常出荷日4日目6日目6日目2日目3日目6日目
口開調節(段)75520255
JANコード4018754037971-----
重量(g)330-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました