ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

509/10IMP 1/2SQ インパクトエキステンション

通常単価(税別)
12,988円
税込単価
14,287円
通常出荷日:4日目

【特長】・奥まった場所での作業に便利な1/2"SQのインパクト用エキステンションバー。・全長L(mm)...

詳細を確認

型番:

509/10IMP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

509/10IMPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
509/10IMP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,988円
( 14,287円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった場所での作業に便利な1/2"SQのインパクト用エキステンションバー。
・全長L(mm):255
・外径d(mm):30
・質量(g):452
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754017171

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

509/10IMP 1/2SQ インパクトエキステンションの型番509/10IMPのページです。 型番509/10IMPに関する仕様情報を記載しております。
509/10IMP 1/2SQ インパクトエキステンションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
509/10IMP 1/2SQ インパクトエキステンション
509/10W (1/2SQ)エキステンションバー
509/5W (1/2SQ)エキステンションバー
509/3W (1/2SQ)エキステンションバー 75MM
1/2"sqx10 ソケット
1/2"sqx10mm ソケット
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコエスコ
通常価格12,988円8,398円6,948円6,325円726円814円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました