17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

514IMP インパクトソケット用アダプター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

514IMP

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・3/4"SQのソケット等を1/2"SQラチェット等に装着する際に使用するインパクト用のアダプター。
・サイズ("SQ):凹1/2x凸3/4
・全長L(mm):49
・外径d(mm):30
・質量(g):174
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754017201

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト