ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

513IMP インパクトソケット用アダプター

通常単価(税別)
7,361円
税込単価
8,097円
通常出荷日:4日目

【特長】・3/8"SQのソケット等を1/2"SQラチェット等に装着する際に使用するインパクト用のアダプ...

詳細を確認

型番:

513IMP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

513IMPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
513IMP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,361円
( 8,097円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3/8"SQのソケット等を1/2"SQラチェット等に装着する際に使用するインパクト用のアダプター。
・サイズ("SQ):凹1/2x凸3/8
・全長L(mm):37
・外径d(mm):30
・質量(g):109
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754017195

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

513IMP インパクトソケット用アダプターの型番513IMPのページです。 型番513IMPに関する仕様情報を記載しております。
513IMP インパクトソケット用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
513IMP インパクトソケット用アダプター
513 1/2X3/8アダプター
アダプター インパクト用
インパクトレンチ用 アダプター
インパクトアダプター
ソケットアダプター
メーカースタビレースタビレー長堀工業ミトロイKOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
通常価格7,361円4,543円4,328円 -2,550円 -1,926円 -1,493円 -
通常出荷日4日目4日目9日目6日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました