ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

55IMP-46 (3/4SQ)インパクトソケット

通常単価(税別)
21,462円
税込単価
23,608円
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。・サイズ(mm):46・全長L(mm):64・ソケット...

詳細を確認

型番:

55IMP-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

55IMP-46の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
55IMP-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,462円
( 23,608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
・サイズ(mm):46
・全長L(mm):64
・ソケット部外径d1(mm):67
・差込部外径d2(mm):44
・深さt(mm):36.5
・質量(g):746
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754233892

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

55IMP-46 (3/4SQ)インパクトソケットの型番55IMP-46のページです。 型番55IMP-46に関する仕様情報を記載しております。
55IMP-46 (3/4SQ)インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55IMP-46 (3/4SQ)インパクトソケット
55-46 (3/4SQ)ソケット (6角)
55-55 (3/4SQ)ソケット (6角)
46A-3/4 (3/8SQ)ディープソケット
55A-3/4 (3/4SQ)ソケット (12角)
46A-1/4 (3/8SQ)ディープソケット
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格21,462円12,822円18,015円6,823円6,782円5,953円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました