ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

54IMP-8 (1/2SQ)インパクトソケット

通常単価(税別)
4,668円
税込単価
5,135円
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。・サイズ(mm):8・全長L1(mm):38...

詳細を確認

型番:

54IMP-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

54IMP-8の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
54IMP-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,668円
( 5,135円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
・サイズ(mm):8
・全長L1(mm):38
・軸長L2(mm):15
・差込部外径d(mm):25
・質量(g):61
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754233823

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

54IMP-8 (1/2SQ)インパクトソケットの型番54IMP-8のページです。 型番54IMP-8に関する仕様情報を記載しております。
54IMP-8 (1/2SQ)インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
54IMP-8 (1/2SQ)インパクトソケット
54-8 (1/2SQ)インヘックスソケット
54-4 (1/2SQ)インヘックスソケット
54A-3/8 (1/2SQ)インヘックスソケット
54A-1/2 (1/2SQ)インヘックスソケット
54-12 (1/2SQ)インヘックスソケット
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格4,668円4,543円4,420円4,418円5,000円5,124円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました