ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

6092IMP (1"SQ)インパクトソケット用ピン

通常単価(税別)
1,081円
税込単価
1,189円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角1"SQのインパクトソケットやアクセサリー用のピン。・質量(g):7【商品仕様】・入数...

詳細を確認

型番:

6092IMP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6092IMPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6092IMP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081円
( 1,189円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角1"SQのインパクトソケットやアクセサリー用のピン。
・質量(g):7
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754017683

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6092IMP (1"SQ)インパクトソケット用ピンの型番6092IMPのページです。 型番6092IMPに関する仕様情報を記載しております。
6092IMP (1"SQ)インパクトソケット用ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6092IMP (1"SQ)インパクトソケット用ピン
インパクト用ピン
1/2 SQインパクトソケット用ピン
3/8 SQインパクトソケット用ピン
インパクトレンチ用 ピン PP
インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm
メーカースタビレーTONEシグネットシグネットミトロイKTC(京都機械工具)
通常価格1,081円461円 -697円624円431円 -1,392円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目2日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました