ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

6091IMP (1"SQ)インパクトソケット用リング

通常単価(税別)
1,964円
税込単価
2,160円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角1"SQのインパクトソケットやアクセサリー用のリング。・質量(g):8【商品仕様】・入...

詳細を確認

型番:

6091IMP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6091IMPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6091IMP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,964円
( 2,160円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角1"SQのインパクトソケットやアクセサリー用のリング。
・質量(g):8
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754017614

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6091IMP (1"SQ)インパクトソケット用リングの型番6091IMPのページです。 型番6091IMPに関する仕様情報を記載しております。
6091IMP (1"SQ)インパクトソケット用リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6091IMP (1"SQ)インパクトソケット用リング
インパクトソケット用Cリング
インパクトソケット用Cリング
インパクト用Oリング
インパクトレンチ用 リング PR
インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm
メーカースタビレーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONEミトロイKTC(京都機械工具)
通常価格1,964円1,341円 -11,448円 -556円 -431円 -1,392円 -
通常出荷日4日目1日目25日目在庫品1日目〜6日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました