ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

50IMP-21 (1/2SQ)インパクトソケット

通常単価(税別)
5,289円
税込単価
5,818円
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット・サイズ(mm):21・ソケット部外径d1(mm)...

詳細を確認

型番:

50IMP-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50IMP-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
50IMP-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,289円
( 5,818円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット
・サイズ(mm):21
・ソケット部外径d1(mm):31.3
・差込部外径d2(mm):30
・全長L(mm):40
・深さt(mm):21.5
・質量(g):135
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754015061

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50IMP-21 (1/2SQ)インパクトソケットの型番50IMP-21のページです。 型番50IMP-21に関する仕様情報を記載しております。
50IMP-21 (1/2SQ)インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50IMP-21 (1/2SQ)インパクトソケット
50-21 (1/2SQ)ソケット (12角)
1/2"sq x 21mm インパクトソケット
1/2sqx21mm インパクトソケット
1/2"sqx21 ソケット
1/2"sqx21mm ソケット
メーカースタビレースタビレーエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,289円3,922円868円1,495円989円2,867円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました