ツール用品技術窓口

テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

通常単価(税別)
7,862
税込単価
8,648
通常出荷日:9日目

皮膚の温度計測に特化した温度センサ。【特長】・先端部が円盤状になっており皮膚に貼り付けやすい。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 使用温度範囲 (℃)
    -50~100
  • 詳細タイプ
    タイプE
  • コードの長さ (m)
    1
  • プラグ形状
    ASP-E-M
  • 許容差 (℃)
    ±2.5
  • 応答速度 (s)
    8
  • 耐久性
    S

ご注意

  • センサにのりは付いていません。センサを皮膚に当て、バンソウコウなどで固定してください。

型番:

540E-TS1-ASP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

テープ形センサ 皮膚表面タイプの特長

寸法図と各部の名称

寸法図と各部の名称

製品仕様

使用温度範囲*1-50~100℃
許容差*20℃以上100℃以下:±2.5℃
応答速度*38秒
耐久性*4構造が特殊なため評価なし
モデルNo.と形状540(皮膚表面タイプ)
熱電対の種類タイプK
コードの種類標準コード:TS(外径2.3mm, シリコンゴム被覆, 耐熱240℃)
コードの長さ標準:1m
プラグ形状ASP
一般(メーカー)校正の温度範囲0~100℃
JCSS校正の温度範囲本製品はJCSS校正を行っておりません。
修理修理不能品
  • *1使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  • *2許容差は、十分な熱容量のある内部温度における0℃以上の使用温度範囲において規定している。
  • *3応答速度は、沸騰水又は沸騰蒸気を測定した時に99%応答する時間を示す。
  • *4耐久性は、構造が特殊なため評価できないセンサとなっている。

540E-TS1-ASPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
使用温度範囲(℃)
-50~100
詳細タイプ
タイプE
コードの長さ(m)
1
プラグ形状
ASP-E-M
許容差(℃)
±2.5
応答速度(s)
8
耐久性
S

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
540E-TS1-ASP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,862
( 8,648 )
9日目

詳細情報

基本情報

皮膚の温度計測に特化した温度センサ。
【特長】
・先端部が円盤状になっており皮膚に貼り付けやすい。
【用途】
・皮膚に貼り付けての温度計測。

ご注意

  • センサにのりは付いていません。センサを皮膚に当て、バンソウコウなどで固定してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540の型番540E-TS1-ASPのページです。 型番540E-TS1-ASPに関する仕様情報を記載しております。
テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540
微小表面用温度センサ CSシリーズ
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ
走行線用温度センサ MWシリーズ
メーカー安立計器安立計器安立計器安立計器安立計器安立計器
通常価格7,86220,500 -26,60429,302 -24,39929,090 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜8日目10日目8日目8日目
商品タイプその他アクセサリ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
使用温度範囲(℃)-50~100----50~300-50~250
詳細タイプタイプE-タイプE---
コードの長さ(m)1-----
プラグ形状ASP-E-M-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング