17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • サイズA(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワンタッチスーパークランプ スチール柄

ワンタッチスーパークランプ スチール柄
通常単価(税別)
4,5965,310特別価格
税込単価
5,0565,841特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・スーパー極太フレームで太くて丈夫。・木槌や小さな玄能で軽く叩くだけで、位置決めしたまますぐに...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形態最大口開き
LLS-150本体Lクランプ/Fクランプ150mm
LLS-100本体Lクランプ/Fクランプ100mm

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

JANコード

サイズA

(mm)

最小発注数量
100
4983517046128
100
1個
150
4983517046135
150
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5963,402
( 3,742 )
3日目
5,3103,929
( 4,322 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパー極太フレームで太くて丈夫。
・木槌や小さな玄能で軽く叩くだけで、位置決めしたまますぐに外せます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチスーパークランプ スチール柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチスーパークランプ スチール柄
スプリングクランプ(スチール)
バーコ型シャコ万力
強力Cクランプ KCシリーズ
シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装
L型クランプ GZ型
メーカーバクマ工業トラスコ中山トップ工業E-Valueスーパーツールベッセイ
通常価格4,596-330 -3,064 -406 -2,535 -18,325 -
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプスプリングクランプC型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)Lクランプ/Fクランプ
サイズB(mm)120-----
フレームサイズC(mm)21.3-----
フレームサイズD(mm)10.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング