17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキパイプ用クローフットめがね

通常単価(税別)
5,699
税込単価
6,269
通常出荷日:6日目

【特長】・ブレーキパイプ用クローフットめがねの六角は、中心に対し15°の角度をつけてあるので表裏の繰返...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • 全長 (mm)
    40
  • 形状
    六角
  • トラスココード
    113-2161
  • 寸法H (mm)
    10
  • 寸法S (mm)
    10
  • 質量(g)
    45
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 特長
    パワーフィット

型番:

MZ25-10H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ25-10Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
全長(mm)
40
形状
六角
トラスココード
113-2161
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
10
質量(g)
45
差込角(mm)
9.5sq.
特長
パワーフィット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ25-10H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,699
( 6,269 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキパイプ用クローフットめがねの六角は、中心に対し15°の角度をつけてあるので表裏の繰返し作業により、十二角口径と同等(30°の振れ角度で作業可)の作業ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキパイプ用クローフットめがねの型番MZ25-10Hのページです。 型番MZ25-10Hに関する仕様情報を記載しております。
ブレーキパイプ用クローフットめがねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキパイプ用クローフットめがね
専用ソケット
ブレーキパイプ用ソケット
ディスクブレーキピストンツール AB-10
ベルトテンショナーレンチ
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,6991,4666,2967,89311,8682,886
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプブレーキ関連エンジン関連ブレーキ関連ブレーキ関連エンジン関連エンジン関連
全長(mm)40265415551090
形状六角十二角六角-十二角六角
トラスココード113-2161112-8983113-3825823-0786113-0573112-7450
寸法H(mm)109-115--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました