17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルサービスステーション(本体+ポケット)

通常単価(税別)
142,784円
税込単価
157,062円
通常出荷日:4日目

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンの本体とポケット。【特長】・オイルジョッキや工具まで整理で...

詳細を確認
  • トラスココード
    117-5452
  • 重量 (kg)
    33

型番:

SKR81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

SKR81の外観

SKR81の外観

  • 質量:33kg
オイルサービスステーションの寸法図 単位:mm

オイルサービスステーションの寸法図 単位:mm

キャスターサイズ

  • 固定型:キャスター径127×32mm
  • 可動型ストッパー付き:キャスター径100×51mm
脱着式オイルパン(サイズ:W520×D330×H80mm)

脱着式オイルパン(サイズ:W520×D330×H80mm)

仕切板2枚付き(耐荷重10kg)・両方向可動引き出し

仕切板2枚付き(耐荷重10kg)・両方向可動引き出し

入組内容

  • オイルサービスステーション本体
  • AVSA用ポケット小(SKR-55S)
  • AVSA用ポケット中(SKR-55M)
  • パッキン用ポケット(SKR-55P)2個

SKR81の仕様・寸法情報

トラスココード
117-5452
重量(kg)
33

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKR81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,784円
( 157,062円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンの本体とポケット。
【特長】
・オイルジョッキや工具まで整理できる姿置き天板カバー付き。
・ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。
・廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。
・2ストールで使用できる両方向可動引き出し。
・移動が楽な大型キャスターを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルサービスステーション(本体+ポケット)の型番SKR81のページです。 型番SKR81に関する仕様情報を記載しております。
オイルサービスステーション(本体+ポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルサービスステーション(本体+ポケット)
ミニチェスト(2段2引出し)
ローラーキャビネット(8段8引出し)
メカデスク SK200-M
ワゴン(3段1引出し) SKX2613
チェスト(4段6引出し)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格142,784円11,577円187,468円150,437円32,011円48,095円
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード117-5452821-7894852-1381852-0250852-1395439-0571
重量(kg)333.1110502423
よく一緒に購入される商品

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました