ツール用品技術窓口

25.4sq.大型メガインパクト®

通常単価(税別)
125,164円
税込単価
137,680円
通常出荷日:4日目

【特長】最大トルク2000N・mを出力するクラス最大パワーの1インチインパクトレンチ。大型トラックのタ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    2000
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    45
  • 回転数 (rpm)
    5000
  • 空気消費量 (m³/min)
    2
  • トラスココード
    117-5537
  • 質量(g)
    12000
  • 使用エアホース内径(mm)
    11以上
  • 特長
    エアインレット:PT1/2″
  • セット内容
    サイドハンドル,エアカプラ(40PM),エアツール用オイル 各1

型番:

JAP885
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JAP885の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
2000
能力ボルト径(mmφ)
45
回転数(rpm)
5000
空気消費量(m³/min)
2
トラスココード
117-5537
質量(g)
12000
使用エアホース内径(mm)
11以上
特長
エアインレット:PT1/2″
セット内容
サイドハンドル,エアカプラ(40PM),エアツール用オイル 各1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAP885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,164円
( 137,680円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
最大トルク2000N・mを出力するクラス最大パワーの1インチインパクトレンチ。
大型トラックのタイヤ脱着が楽々こなせます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25.4sq.大型メガインパクト®の型番JAP885のページです。 型番JAP885に関する仕様情報を記載しております。
25.4sq.大型メガインパクト®のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25.4sq.大型メガインパクト®
エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876
エアインパクトレンチ JAP438
IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
(3/4"DR)エアーインパクトレンチEA155KL
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)IR(インガソール・ランド)エスコエスコ
通常価格125,164円97,306円20,065円677,421円94,168円94,040円
通常出荷日4日目4日目3日目19日目2日目2日目
最大締付トルク(N・m)2000190068033902441870
能力ボルト径(mmφ)453816363822
回転数(rpm)500056007500600050003800
空気消費量(m³/min)20.180.152.1230.2550.6
トラスココード117-5537129-2466129-2451---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました