ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
ボルトクリッパ用の替刃。【特長】【用途】・BP7-300~900用。

ボルトクリッパ替刃の外観

ボルトクリッパ替刃の構図
| 型番 | 適用呼び寸法 | ▼kg |
|---|---|---|
| BP7-300-K | 300(12")用 | 0.3 |
| BP7-350-K | 350(14")用 | 0.4 |
| BP7-450-K | 450(18")用 | 0.6 |
| BP7-600-K | 600(24")用 | 1.0 |
| BP7-750-K | 750(30")用 | 1.4 |
| BP7-900-K | 900(36")用 | 2.1 |
※旧モデルの本体(BP2、BP5)には使用できません。
ボルトクリッパ用の替刃。
【特長】
【用途】
・BP7-300~900用。

クニペックス
ボルトカッター 7172・替刃

KTC(京都機械工具)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200

KTC(京都機械工具)
直型スナップリングプライヤー(穴用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ボルトクリッパー EBC
5通常価格(税別):3,070円~

MCCコーポレーション
ボルトクリッパー替刃(BCタイプ・BC-ALタイプ兼用)
0通常価格(税別):2,650円~

SK-11
ストロング万能はさみ SST-220AD
4.8通常価格(税別):2,258円

興和化成
ダクトニッパー DN-100
4.5通常価格(税別):16,334円

トラスコ中山
ナットブレーカー TNB
4.5通常価格(税別):5,013円~

室本鉄工
メリー ダクトカッタ・ロングブレード ダクトカッタ
4通常価格(税別):5,719円~

ホーザン
ワイヤーカッター N-16
5通常価格(税別):3,244円

マーベル
MC ケーブルストリッパー
5通常価格(税別):4,342円

室本鉄工
(メリー印)“ダクトプラニッパ”
4.8通常価格(税別):7,564円~