17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片開きプラハードケース TCP1-1

通常単価(税別)
6,962円
税込単価
7,658円
通常出荷日:6日目

工具を収納するための片開きタイプのツールケース。【特長】・軽くて丈夫。・プラスチック製。・重量:800...

詳細を確認

型番:

TCP1-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

TCP1-1の外観

TCP1-1の外観

TCP1-1の寸法図

TCP1-1の寸法図

サイズ:W385×D190×H65mm

TCP1-1の仕様・寸法情報

開き方
片開き
外寸(mm)
385×190×65
カラー
ブラウン
JANコード
4989433808673
トラスココード
807-0695
重量(kg)
0.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCP1-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,962円
( 7,658円 )
6日目

詳細情報

基本情報

工具を収納するための片開きタイプのツールケース。
【特長】
・軽くて丈夫。
・プラスチック製。
・重量:800g。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片開きプラハードケース TCP1-1の型番TCP1-1のページです。 型番TCP1-1に関する仕様情報を記載しております。
片開きプラハードケース TCP1-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片開きプラハードケース TCP1-1
両開きプラハードケース SK330P-M
工具収納用 専用ケース
トルクツール用 収納ケース
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)デウォルトデウォルト
通常価格6,962円22,759円1,075円1,446円7,629円11,766円
通常出荷日6日目3日目7日目3日目1日目1日目
開き方片開き両開き(観音開き)片開き片開き片開き片開き
外寸(mm)385×190×65445×280×250W200×D84×H49W297×D135×H58440(間口)×333(奥行)×302(高さ)512(間口)×435(奥行)×1000(高さ)
カラーブラウンレッドブラックブラックブラックブラック
JANコード4989433808673498943380969449894339778744989433850597--
トラスココード807-0695373-7969----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました