ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

精密バイス WP120

精密バイス WP120 WP120
通常単価(税別)
182,464
税込単価
200,710
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度の切削・研削・タッピング加工等に幅広くご活用いただけるハンドル開閉式バイスです。

型番:

WP120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP120の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
A(mm)
210
B(mm)
90
C(mm)
80
D(mm)
40
E(mm)
40
F(mm)
40
G(mm)
120
H(mm)
50
I
M6
J(W×D)(mm)
8×7
K(mm)
10
L(mm)
200
M(mm)
6(90°)
Mass(kg)
7.6
材質
SKS材
焼入硬度
HRC60°
平行度
0.002/100mm以内
直角度
0.005/100mm以内
仕様
ハンドル締付式,磁性あり

商品情報

精密バイス WP120:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
WP120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,464
( 200,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度の切削・研削・タッピング加工等に幅広くご活用いただけるハンドル開閉式バイスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密バイス WP120の型番WP120のページです。 型番WP120に関する仕様情報を記載しております。
精密バイス WP120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密バイス WP120
精密バイス WP80
精密バイス MP120
精密バイス HG120
精密バイス WS120
精密バイス MP30
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格182,464139,000216,227262,430183,886106,875
通常出荷日1日目39日目39日目39日目39日目39日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
A(mm)210160250237210120
B(mm)907090909060
C(mm)806280908055
D(mm)403035404025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト