17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シクネスゲージ

通常単価(税別)
6,032
税込単価
6,635
通常出荷日:11日目

シムアンドゲージ シックネスゲージ・すきまゲージ

  • リーフ厚さ (mm)
    0.01~1
  • リーフ枚数
    19
  • リーフ幅 (mm)
    12.7
  • リーフ長 (mm)
    150
  • 材質詳細
    SK2~5
  • セット内容
    リーフの組合せ内容:0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • 厚さ(許容差) (mm)
    0.01~0.15(±0.005)、0.20~0.50(±0.015)、0.55~1.00(±0.020)

型番:

150ML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

150MLの仕様・寸法情報

リーフ厚さ(mm)
0.01~1
リーフ枚数
19
リーフ幅(mm)
12.7
リーフ長(mm)
150
材質詳細
SK2~5
セット内容
リーフの組合せ内容:0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
厚さ(許容差)(mm)
0.01~0.15(±0.005)、0.20~0.50(±0.015)、0.55~1.00(±0.020)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
150ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,032
( 6,635 )
11日目

詳細情報

基本情報

シムアンドゲージ シックネスゲージ・すきまゲージ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シクネスゲージの型番150MLのページです。 型番150MLに関する仕様情報を記載しております。
シクネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シクネスゲージ
一般品すきまゲージ 300M
シクネスゲージ(インチ)
シクネスゲージ(整備用ゲージセット)
ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mm
ステンレスシクネスゲージ リーフ 100mm
メーカーシムアンドゲージ永井ゲージ製作所KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格6,03212,8971,4663,5621,2621,129
通常出荷日11日目9日目3日目3日目2日目在庫品1日目〜
リーフ厚さ(mm)0.01~10.04~0.300.0381~0.3810.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.8 / 0.9 / 0.15 / 0.18 / 1.3 / 0.33 / 0.28 / 0.36 / 1.1 / 0.38--
リーフ枚数19991711
リーフ幅(mm)12.712.712.712.7 / 612.712.7
リーフ長(mm)150300--150100
材質詳細SK2~5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました