17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • ℓ寸法(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)
通常単価(税別)
1,397円~1,983円
税込単価
1,537円~2,181円
通常出荷日:6日目

狭い箇所にも使用しやすいセミディープ薄肉タイプのソケット。【特長】・AMBACシステム採用で、使用時の...

詳細を確認
  • ピンとリングは別売です。
  • 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

ℓ寸法

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
7
34
4989433154855
864-1053
21
11.5
22
6
1個
9
34
4989433154879
864-1055
21
14
22
8
1個
22
41
4989433154954
864-1056
28
31
25
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397円
( 1,537円 )
6日目
1,397円
( 1,537円 )
6日目
1,983円
( 2,181円 )
6日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所にも使用しやすいセミディープ薄肉タイプのソケット。
【特長】
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止する。
・パワーフィット採用で、ボルト、ナットのなめりを防止する。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示を施している。
・新型リングの採用によりピン、リングの装着も簡単。
【用途】
・インパクトレンチと組み合わせて使用。
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。

ご注意

  • ピンとリングは別売です。
  • 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

商品情報

製品仕様

BP3M-21Tの外観

BP3M-21Tの外観

9.5sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

9.5sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

適用ピン・リングの構造図(PR-1519)

適用ピン・リングの構造図(PR-1519)

BP3M-07T~17T用

適用ピン・リングの構造図(PR-1822)

適用ピン・リングの構造図(PR-1822)

BP3M-19T~22T用

  • 適応形状:六角
  • リペアパーツ(補給部品)の設定がある。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
型番SD1D2HLl▼g
BP3M-07T711.5226342147
BP3M-08T813227342150
BP3M-09T914228342152
BP3M-10T1015.5228342152
BP3M-12T1218229342158
BP3M-13T1319229342158
BP3M-14T1420.5229362364
BP3M-17T172522.512362380
BP3M-19T1927.525123926108
BP3M-21T212925143926108
BP3M-22T223125144128130

単位:mm

  • ※ ピンとリングは別売です。
  • ※ 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
9.5sqのスタンダードタイプのインパクトソケットですが、KTC製だけあり、精度・強度ともに問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)
25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)
12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット(ロング薄肉)
19.0sq. インパクトレンチ用ホイールナットロングコンビソケット(薄肉)
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,397円-5,148円6,756円16,742円6,758円5,913円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目3日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角特殊六角穴付ボルト用6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq25.4sq12.7sq19.0sq凸9.59.5sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ハンドルセット品
質量(g)120008005602600195400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング