ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(12角)

通常単価(税別)
2,113円~2,167円
税込単価
2,324円~2,384円
通常出荷日:2日目~6日目

より確実な締め付け、緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用した十二角ディープソケット。【特長】・KT...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

ℓ寸法

(mm)

質量(g)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
9/16
6.3sq
50
4989433140421
807-0092
42
66.000
20
17.5
17
1個
9/32
6.3sq
50
4989433140278
807-0094
42
27
11
12
8
1個
11/32
6.3sq
50
4989433140315
807-0073
42
41
13.5
13
10
1個
12
6.3sq
50
-
139-5498
42
52
17
15
14
1個
14
6.3sq
50
-
139-5495
42
67
20
17.5
17
1個
17/32
6.3sq
50
4989433140391
807-0079
42
71
20
17.5
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
6日目
2,113円
( 2,324円 )
6日目
2,113円
( 2,324円 )
6日目
2,167円
( 2,384円 )
2日目
2,113円
( 2,324円 )
2日目
2,167円
( 2,384円 )
6日目

詳細情報

基本情報

より確実な締め付け、緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用した十二角ディープソケット。
【特長】
・KTC独自のパワーフィット形状を採用。
・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメント)と組み合わせて使用。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくしている。
【用途】
・貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適。
・六角ボルト、ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。

商品情報

6.3sq./9.5sq./12.7sq. ディープソケット(十二角)の仕様

6.3sq.ディープソケット

6.3sq.ディープソケットの外観

6.3sq.ディープソケットの外観

6.3sq.ディープソケットの寸法図

6.3sq.ディープソケットの寸法図

型番S(in)D1D2HLe▼g
B2L-7/32W7/329126504224
B2L-1/4W1/410126504228
B2L-9/32W9/3211128504227
B2L-5/16W5/1612139504233
B2L-11/32W11/3213.51310504241
B2L-3/8W3/814.513.511504239
B2L-7/16W7/161614.512504246
B2L-1/2W1/218.516.514504266
B2L-17/32W17/322017.517504271
B2L-9/16W9/162017.517504266

単位:mm

型番SD1D2HLe▼g
B2L-12W12171514504252
B2L-14W142017.517504267

単位:mm

9.5sq.ディープソケット

9.5sq.ディープソケットの外観

9.5sq.ディープソケットの外観

9.5sq.ディープソケットの寸法図

9.5sq.ディープソケットの寸法図

型番S(in)D1D2HLe▼g
B3L-1/4W1/4101766048.542
B3L-1/2W1/218.518147058.580

単位:mm

12.7sq.ディープソケット

12.7sq.ディープソケットの外観

12.7sq.ディープソケットの外観

12.7sq.ディープソケットの寸法図

12.7sq.ディープソケットの寸法図

型番S(in)D1D2HLe▼g
B4L-1/2W1/218.522149074136
B4L-3/4W3/426242110084218
B4L-1-1/16W1-1/1636.5333010084419
B4L-1-3/16W1-3/1640363010084460
B4L-1-5/16W1-5/1644403210084593

単位:mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(12角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(12角)
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)HAZET
通常価格2,113円-3,703円 -1,977円 -1,350円 -1,350円 -7,150円 -
通常出荷日2日目〜4日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角6角12角6角12角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング