ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

柄付 スパリア A SLAタイプ

通常単価(税別)
9,090
税込単価
9,999
通常出荷日:3日目

【特長】・スパリア型は軽量で持ち運びにも便利なLED付(単3電池2個使用)拡大鏡です。

型番:

SLA-10/LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLA-10/LEDの仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ17
質量(g)
35
奥行(mm)
175
幅(mm)
21
高さ(mm)
30
レンズ構成
アクロマート2群3枚

型番リスト

表示件数
型番
SLA-10/LED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,090
( 9,999 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパリア型は軽量で持ち運びにも便利なLED付(単3電池2個使用)拡大鏡です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柄付 スパリア A SLAタイプの型番SLA-10/LEDのページです。 型番SLA-10/LEDに関する仕様情報を記載しております。
柄付 スパリア A SLAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付 スパリア A SLAタイプ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175A
LEDライト付ポケットルーペ
メーカー京葉光器トラスコ中山京葉光器京葉光器アズワン池田レンズ工業
通常価格9,0906,36913,50023,40026,1188,787
通常出荷日3日目1日目14日目14日目8日目1日目
商品タイプ手持ちルーペヘッドルーペポケットルーペスタンドルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペ
倍率(倍)103.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)1010210
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ1785×35 / 85X35φ20.5φ20.5170φ21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト