ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コピーレス・ダブル/シングル CR-CW116-G

コピーレス・ダブル/シングル CR-CW116-G CR-CW116-G
通常単価(税別)
9,3696,974
税込単価
10,3067,671
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・文字が転写しにくい、非転写加工。【商品仕様】・縦×横(mm):595×1095・マット厚:1...

詳細を確認

型番:

CR-CW116-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-CW116-Gの仕様・寸法情報

商品情報

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
CR-CW116-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3696,974
( 7,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字が転写しにくい、非転写加工。
【商品仕様】
・縦×横(mm):595×1095
・マット厚:1.8mm
・下敷厚:1mm
・材質:マット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト
・入数:1枚
・JAN:4953349100503

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピーレス・ダブル/シングル CR-CW116-Gの型番CR-CW116-Gのページです。 型番CR-CW116-Gに関する仕様情報を記載しております。
コピーレス・ダブル/シングル CR-CW116-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピーレス・ダブル/シングル CR-CW116-G
グラスマット CR-GS
再生オレフィンデスクマット シングル
クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル
デスクマット 再生コピーレス ダブル
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):720×1050
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格9,36910,674 -8,089 -8,038 -5,919 -5,450
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト