ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
【特長】
・ファイルストッパーで、A4タテ型・ヨコ型を美しく収納。
【商品仕様】
・外寸:幅610×奥395×高1058mm
・重量:17.7kg
・耐荷重:棚1枚あたり=20kg,全体=60kg
・材質:フレーム/天板/ファイルストッパー=スチール,キャスター=PA
・キャスター(前輪ストッパー)付
・本体色:ホワイト
・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
・入数:1台
・JAN:4953349005013
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン支柱 H880用
0通常価格(税別):8,265円~

サカエ
サカエオリジナルキャスター 自在ストッパー付
0通常価格(税別):894円