ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

KB36-912
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB36-912の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB36-912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,560円
( 32,516円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて、ピン鋲とマグネットを使い分け。
【商品仕様】
・外寸:縦910×横1810×厚18mm
・重量:11.2kg
・板面サイズ:縦870×横1770mm
・材質:ビニールレザー
・画鋲12個,カラーマグネット4個,吊金具2個,洋折釘2個,下部固定金具2個付
・本体色:アイボリー
・入数:1枚
・JAN:4965719208054

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912の型番KB36-912のページです。 型番KB36-912に関する仕様情報を記載しております。
壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912
壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-910
壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912
壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-910
壁掛ツーウェイ掲示板 910×610
壁掛用ツーウェイ掲示板 910×610
メーカー馬印馬印馬印馬印馬印馬印
通常価格29,560円29,560円20,974円20,974円12,299円12,299円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート