17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

通常単価(税別)
12,981
税込単価
14,279
通常出荷日:19日目

【特長】・用途に応じて、ピン鋲とマグネットを使い分け。【商品仕様】・外寸:縦610×横910×厚18m...

詳細を確認

    型番:

    KB23-912
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KB23-912の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB23-912
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,981
    ( 14,279 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・用途に応じて、ピン鋲とマグネットを使い分け。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦610×横910×厚18mm
    ・重量:4kg
    ・板面サイズ:縦570×横870mm
    ・材質:ビニールレザー
    ・画鋲12個,カラーマグネット4個,吊金具2個,洋折釘2個付
    ・本体色:アイボリー
    ・入数:1枚
    ・JAN:4965719203059

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    壁掛ツーウェイ掲示板 910×610の型番KB23-912のページです。 型番KB23-912に関する仕様情報を記載しております。
    壁掛ツーウェイ掲示板 910×610のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    壁掛ツーウェイ掲示板 910×610
    壁掛用ツーウェイ掲示板 910×610
    壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-910
    壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-910
    壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912
    壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912
    メーカー馬印馬印馬印馬印馬印馬印
    通常価格12,98112,59323,11333,03522,41832,044
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト