ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ソニック キーホルダー名札 小 |
|
ユニット 焼結磁石 |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |

【商品仕様】
・寸法:幅58×径60mm
・対応機種:129ER,129ER-BK,240ER,HR-8RC-WE,HR-170RC-BK,DR-240TM
・巻芯径:12mm
・入数:20巻
・JAN:4971850502098
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カシオ計算機
プログラム関数電卓 FX-72FN
4通常価格(税別):6,187円

カシオ計算機
プログラム関数電卓 FX-5800P-N
0通常価格(税別):10,287円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~