ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

電卓 EL-771JX

電卓 EL-771JX EL-771JX
通常単価(税別)
1,428
税込単価
1,571
通常出荷日:10日目

【特長】・実用性で選ぶ一般的な大きさ。・入力しやすい数字キー独立配色。・小数部の桁数を指定可能。【商品...

詳細を確認

型番:

EL-771JX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL-771JXの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EL-771JX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428
( 1,571 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用性で選ぶ一般的な大きさ。
・入力しやすい数字キー独立配色。
・小数部の桁数を指定可能。
【商品仕様】
・外寸:幅98×奥154×高12mm
・重量:117g
・桁数:10桁
・表示数字高:15mm
・電源:太陽電池+CR2032
・入数:1台
・JAN:4974019810614

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電卓 EL-771JXの型番EL-771JXのページです。 型番EL-771JXに関する仕様情報を記載しております。
電卓 EL-771JXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電卓 EL-771JX
金融電卓
ノート型電卓
カシオ プリンター電卓
カード型電卓
プログラム関数電卓 FX-5800P-N
メーカーシャープカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,4288,2441,1166,289 -768 -10,287
通常出荷日10日目4日目4日目3日目〜4日目〜14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました