17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電卓 DJ-120W-N DJ-120W-N

電卓 DJ-120W-N

通常単価(税別)
3,727円
税込単価
4,100円
通常出荷日:4日目

【特長】・机に置ける安定した大型サイズ。・売上集計に便利な2種類のチェック機能付き。【商品仕様】・外寸...

詳細を確認

    型番:

    DJ-120W-N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    DJ-120W-Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DJ-120W-N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,727円
    ( 4,100円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・机に置ける安定した大型サイズ。
    ・売上集計に便利な2種類のチェック機能付き。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅144×奥192×高34.6mm
    ・重量:205g
    ・桁数:12桁
    ・表示数字高:19.5mm
    ・電源:太陽電池+LR44
    ・入数:1台
    ・JAN:4971850033943

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電卓 DJ-120W-Nの型番DJ-120W-Nのページです。 型番DJ-120W-Nに関する仕様情報を記載しております。
    電卓 DJ-120W-Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電卓 DJ-120W-N
    デスク型電卓 DF-120GT-N
    電卓 SL-930GT-N
    カシオ デスク型電卓 DS-120TW
    電卓 ハンディタイプ(カラー)HC120TXシリーズ
    カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
    メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機オーロラカシオ計算機
    通常価格3,727円3,467円1,463円10,989円847円2,028円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電卓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました