17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

THS330 THS330

THS330

通常単価(税別)
94,436円
税込単価
103,880円
通常出荷日:9日目

【特長】・誰でもカンタンに美しくラミネート加工。・オフィスでもパーソナルユースでも大活躍。【商品仕様】...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    THS330
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    THS330
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,436円
    ( 103,880円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・誰でもカンタンに美しくラミネート加工。
    ・オフィスでもパーソナルユースでも大活躍。
    【商品仕様】
    ・対応サイズ:A3まで
    ・外寸:幅580×奥290×高131mm
    ・重量:14.5kg
    ・電源:AC100V
    ・消費電力:1200W
    ・最大投入幅:330mm
    ・フィルム厚:75〜250μm
    ・設定温度:40〜140℃
    ・ローラー本数:6本
    ・加工速度:50Hz=45mm/秒(A4サイズ約7秒),60Hz=54mm/秒(A4サイズ約7秒)
    ・ウォームアップ時間:約5分
    ・最大ラミネート厚:3.0mm
    ・クリーニングシート,A3パウチフィルム(100μm)3枚,A4パウチフィルム(100μm)3枚付
    ・本体色:グレー
    ・入数:1台
    ・JAN:4993460210385

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    THS330の型番THS330のページです。 型番THS330に関する仕様情報を記載しております。
    THS330のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    THS330
    MSパウチ QHS330
    ラミネーター(2本ローラー)
    ラミネートフィルム
    ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
    パーソナルラミネータ クイックラミNQL
    メーカー明光商会明光商会サンワサプライアイリスオーヤマヒサゴナカバヤシ
    通常価格94,436円50,935円11,676円568円 -21,126円10,522円 -
    通常出荷日9日目6日目2日目2日目〜4日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト