ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マシューズテープ6ミリブラック

マシューズテープ6ミリブラック RM906Bマシューズテープ6ミリブラック
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイモに使用できるテープ3タイプ。【商品仕様】・サイズ:幅6mm×長3m・本体色:黒・入数:...

詳細を確認

型番:

RM906Bマシューズテープ6ミリブラック
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RM906Bマシューズテープ6ミリブラックの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RM906Bマシューズテープ6ミリブラック
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイモに使用できるテープ3タイプ。
【商品仕様】
・サイズ:幅6mm×長3m
・本体色:黒
・入数:1巻
・JAN:4580206441426

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マシューズテープ6ミリブラックの型番RM906Bマシューズテープ6ミリブラックのページです。 型番RM906Bマシューズテープ6ミリブラックに関する仕様情報を記載しております。
マシューズテープ6ミリブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシューズテープ6ミリブラック
マシューズ グロッシーテープ 12mm ブラック
3M パソコン&ワープロラベルシール汎用ミリ (500枚入)
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅6mm 白
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅6mm 白
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地)
メーカーオリエント・エンタプライズオリエント・エンタプライズスリーエムジャパンキングジムキングジムBROTHER
通常価格519円698円17,609円1,224円1,224円1,328円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました