ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダイモキュティコン ピンク

ダイモキュティコン ピンク DM814580キュティコンピンク
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハート、顔文字シールも作成可能。【商品仕様】・外寸:縦140×横78×厚75mm・文字盤:英...

詳細を確認

型番:

DM814580キュティコンピンク
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM814580キュティコンピンクの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DM814580キュティコンピンク
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900円
( 3,190円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハート、顔文字シールも作成可能。
【商品仕様】
・外寸:縦140×横78×厚75mm
・文字盤:英数字〈大〉
・サンプルテープ(9mm幅)1本付
・本体色:ピンク
・入数:1台
・JAN:3501170814581

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイモキュティコン ピンクの型番DM814580キュティコンピンクのページです。 型番DM814580キュティコンピンクに関する仕様情報を記載しております。
ダイモキュティコン ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイモキュティコン ピンク
ネームランドテープ 12mm 蛍光ピンク
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅6mm ピンク
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm 蛍光ピンク
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 蛍光ピンク
テプラPROテープ マグネットテープ
メーカーエセルテカシオ計算機キングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格2,900円1,252円1,224円1,224円1,523円1,374円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました