ファクトリーサプライ用品技術窓口
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ソニック
超強力マグネットフック 3kgタイプ
ソニック
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:3日目
共栄プラスチック
ミドルクリックスショートタイプ
共栄プラスチック
通常価格(税別):902円~
通常出荷日:1日目
エスコ
パソコンデスク
エスコ
通常価格(税別):27,358円~
通常出荷日:2日目
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・パソコンに接続するだけで、専用プラスチックカードへの印刷を実現。
【商品仕様】
・外寸:幅391×奥180×高279mm
・重量:8kg
・対応OS:Windows 10/8.1/8/7
・インターフェイス:USB,有線LAN
・電源コード,インクタンクBJI-P211各色,セットアップガイド,基本操作ガイド,プリンタドライバ(CD-ROM),ユーザーズガイド(CD-ROM),メンテナンスカートリッジ(本体に装着),保証登録のお願い付・JAN:4560215251360
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

オルファ
替刃 M厚 5枚入 文具専用
4.5通常価格(税別):495円